Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10108642
FCE-5-19
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,108 € |
| 5000 + | 0,0972 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Kompatibler Sicherungsdurchmesser | 0.197 in |
| Kompatibler Sicherungsdurchmesser | 5.0 mm |
| Kompatible Sicherungslänge | 0.787 in |
| Kompatible Sicherungslänge | 20.0 mm |
| Innentiefe | 0.252 in |
| Innentiefe | 6.4 mm |
| Gesamthöhe | 0.406 in |
| Gesamthöhe | 10.3 mm |
| Gesamtbreite | 0.358 in |
| Gesamtbreite | 9.1 mm |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |