Menü Suche

Sicherheitsabdeckkappen

Auf Lager

Sicherheitsabdeckkappen decken freiliegende Verbindungen an verschiedenen Arten von Outdoor-Geräten ab. Sie schützen vor Beschädigung, Korrosion und Verschmutzung. Sie rasten mühelos ein und sind ideal für den Einsatz im Freien, z. B. für Spielplatzgeräte.Sicherheitsabdeckkappen und -unterteile werden zum Abdecken von Befestigungskomponenten verwendet. Sie bieten einen idealen Schutz vor Umwelteinflüssen für freiliegende Gelenke in verschiedenen Outdoor-Ausrüstungen.

  • Besonders geeignet für die Verwendung auf Kinderspielplätzen und Turnhallen.
  • Lässt sich mit minimalem Aufwand einrasten.
Material: PP Farbe: Schwarz, Gelb, Rot, Weiß, Blau, Grün Seriennummer: SR2040

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde D d1 d2 h H Typ Kaufen
0,1099 € - 0,2013 € 9 Auf Lager
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,0781 € - 0,1239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1006 € - 0,1396 € 140 Auf Lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1492 € - 0,2731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1212 € - 0,1675 € 78 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,094 € - 0,1492 € 2425 Auf Lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,094 € - 0,1492 € 37393 Auf Lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1212 € - 0,1675 € 92 Auf Lager
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,094 € - 0,1492 € 1791 Auf Lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1099 € - 0,2013 € 20 Auf Lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1099 € - 0,2013 € 82 Auf Lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,122 € - 0,2224 € 2133 Auf Lager
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,094 € - 0,1492 € 485 Auf Lager
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,122 € - 0,2224 € 800 Auf Lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1006 € - 0,1396 € 2829 Auf Lager
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,0781 € - 0,1239 € 12985 Auf Lager
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,122 € - 0,2224 € 39 Auf Lager
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1099 € - 0,2013 € 2 Auf Lager
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,2055 € - 0,3745 € 92 Auf Lager
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1006 € - 0,1396 € 75 Auf Lager
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • von 3
Sicherheitsabdeckkappen 10.3 mm 38.0 mm PP

10057452

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Preisbereich
0,1239 € - 0,0781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Weiß

10057315

Preisbereich
0,1396 € - 0,1006 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Schwarz

10057384

Preisbereich
0,2731 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Blau

10057247

Preisbereich
0,1675 € - 0,1212 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M6 25.0 mm PP Rot

10057155

Preisbereich
0,1492 € - 0,094 €

Lagerbestände
2425 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M6 25.0 mm PP Blau

10057124

Preisbereich
0,1492 € - 0,094 €

Lagerbestände
37393 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 32.0 mm PP Gelb

10057285

Preisbereich
0,1675 € - 0,1212 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M6 25.0 mm PP Schwarz

10057148

Preisbereich
0,1492 € - 0,094 €

Lagerbestände
1791 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M10 10.3 mm 38.0 mm PP Weiß

10057438

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Grün

10057414

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen 43.0 mm PP

10057575

Preisbereich
0,2224 € - 0,122 €

Lagerbestände
2133 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Sicherheitsabdeckkappen M6 25.0 mm PP Grün

10057117

Preisbereich
0,1492 € - 0,094 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 12.4 mm 43.0 mm PP Weiß

10057551

Preisbereich
0,2224 € - 0,122 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Sicherheitsabdeckkappen 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Preisbereich
0,1396 € - 0,1006 €

Lagerbestände
2829 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Preisbereich
0,1239 € - 0,0781 €

Lagerbestände
12985 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Gelb

10057582

Preisbereich
0,2224 € - 0,122 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Sicherheitsabdeckkappen M10 38.0 mm PP Gelb

10057469

Preisbereich
0,2013 € - 0,1099 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M12 43.0 mm PP Rot

10057513

Preisbereich
0,3745 € - 0,2055 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Base
  • Bolzengewinde
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Sicherheitsabdeckkappen M8 8.3 mm 32.0 mm PP Gelb

10057346

Preisbereich
0,1396 € - 0,1006 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Komponententyp
    Kappe
  • Bolzengewinde
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm