Menü Suche

Senkkopfschrauben - PEEK

In Produktion

PEEK-Senkkopfschrauben mit Innensechskant bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Durch den Senkkopf schließt die Schraube bündig mit der Oberfläche ab und ermöglicht eine flache, unauffällige Ausführung – ideal für präzise Montageprozesse.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0086, SR2011

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
76 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Kopftyp h1 l2 Antriebsgröße l1 ±0.2 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
30.0
1,19 € - 1,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Innensechskant
2.8
1.6
3.0
8.0
3,4739 € - 3,8599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
1,22 € - 1,53 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Innensechskant
1.7
1.0
2.0
20.0
0,93 € - 1,16 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Innensechskant
1.7
1.0
2.0
8.0
2,28 € - 2,85 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
35.0
0,96 € - 1,20 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Innensechskant
1.7
1.0
2.0
10.0
1,13 € - 1,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Innensechskant
2.3
1.4
2.5
16.0
2,04 € - 2,55 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Innensechskant
2.8
1.6
3.0
30.0
1,25 € - 1,56 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Innensechskant
2.3
1.4
2.5
20.0
1,28 € - 1,60 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Innensechskant
2.8
1.6
3.0
10.0
1,34 € - 1,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Innensechskant
2.8
1.6
3.0
12.0
5,6929 € - 6,3254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
1,69 € - 2,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
20.0
1,84 € - 2,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Innensechskant
2.8
1.6
3.0
25.0
1,49 € - 1,86 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
16.0
1,3285 € - 1,4762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
1,1652 € - 1,2947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
10.0
1,3721 € - 1,5246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
  • von 4
Countersunk Screw Innensechskant M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20703103


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Innensechskant M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20833923

Preisbereich
1,49 € - 1,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Senkkopfschrauben Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084

Preisbereich
3,8599 € - 3,4739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Senkkopfschrauben Innensechskant M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833855

Preisbereich
1,53 € - 1,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Senkkopfschrauben Innensechskant M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817

Preisbereich
1,16 € - 0,93 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Senkkopfschrauben Innensechskant M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20834043

Preisbereich
2,85 € - 2,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Innensechskant M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833824

Preisbereich
1,20 € - 0,96 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Senkkopfschrauben Innensechskant M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833893

Preisbereich
1,41 € - 1,13 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Senkkopfschrauben Innensechskant M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20833985

Preisbereich
2,55 € - 2,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Senkkopfschrauben Innensechskant M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833909

Preisbereich
1,56 € - 1,25 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Senkkopfschrauben Innensechskant M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20833930

Preisbereich
1,60 € - 1,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Senkkopfschrauben Innensechskant M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20833947

Preisbereich
1,68 € - 1,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Senkkopfschrauben Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Preisbereich
6,3254 € - 5,6929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Senkkopfschrauben Innensechskant M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Preisbereich
2,11 € - 1,69 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Innensechskant M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20833978

Preisbereich
2,30 € - 1,84 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Senkkopfschrauben Innensechskant M6 16.0 12.0 PEEK Beige

20834012

Preisbereich
1,86 € - 1,49 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20819729

Preisbereich
1,4762 € - 1,3285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Senkkopfschrauben Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20819620

Preisbereich
1,2947 € - 1,1652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Innensechskant M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20703172


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Senkkopfschrauben Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20819651

Preisbereich
1,5246 € - 1,3721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20