Menü Suche

Senkkopfschrauben - PEEK

In Produktion

PEEK-Senkkopfschrauben mit Innensechskant bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Durch den Senkkopf schließt die Schraube bündig mit der Oberfläche ab und ermöglicht eine flache, unauffällige Ausführung – ideal für präzise Montageprozesse.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0086, SR2011

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Kopftyp h1 l2 Antriebsgröße l1 ±0.2 Kaufen
1,5191 € - 1,6879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
1,0653 € - 1,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
2,7626 € - 3,0695 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
2,2637 € - 2,5153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
1,4869 € - 1,6522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
12.0
1,5313 € - 1,7015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
2,0751 € - 2,3056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
25.0
4,4498 € - 4,9442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
1,131 € - 1,4164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Innensechskant
1.7
1.0
2.0
16.0
1,0801 € - 1,3552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Innensechskant
2.3
1.4
2.5
12.0
1,4877 € - 1,8647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Innensechskant
2.8
1.6
3.0
16.0
2,297 € - 2,5522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
30.0
1,6201 € - 1,8001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
1,6534 € - 1,8371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
15.0
2,9517 € - 3,2797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
1,0495 € - 1,3145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
Innensechskant
1.7
1.0
2.0
12.0
0,9782 € - 1,2228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
Innensechskant
2.3
1.4
2.5
8.0
1,4536 € - 1,6152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
3,5399 € - 3,9332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
1,9055 € - 2,3844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
Innensechskant
3.3
2.0
4.0
25.0
  • von 4
Senkkopfschrauben Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20819811

Preisbereich
1,6879 € - 1,5191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Senkkopfschrauben Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20819859

Preisbereich
1,1836 € - 1,0653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Senkkopfschrauben Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20819934

Preisbereich
3,0695 € - 2,7626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Senkkopfschrauben Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20819989

Preisbereich
2,5153 € - 2,2637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Senkkopfschrauben Torx Head M5 12.0 10.0 PEEK Beige

20819941

Preisbereich
1,6522 € - 1,4869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Senkkopfschrauben Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820015

Preisbereich
1,7015 € - 1,5313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Senkkopfschrauben Torx Head M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820046

Preisbereich
2,3056 € - 2,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Senkkopfschrauben Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820107

Preisbereich
4,9442 € - 4,4498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Senkkopfschrauben Innensechskant M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833848

Preisbereich
1,4164 € - 1,131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Senkkopfschrauben Innensechskant M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833886

Preisbereich
1,3552 € - 1,0801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Senkkopfschrauben Innensechskant M5 16.0 10.0 PEEK Beige

20833954

Preisbereich
1,8647 € - 1,4877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Senkkopfschrauben Torx Head M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820053

Preisbereich
2,5522 € - 2,297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Senkkopfschrauben Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20819958

Preisbereich
1,8001 € - 1,6201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Senkkopfschrauben Torx Head M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820022

Preisbereich
1,8371 € - 1,6534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Senkkopfschrauben Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820060

Preisbereich
3,2797 € - 2,9517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Senkkopfschrauben Innensechskant M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833831

Preisbereich
1,3145 € - 1,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Senkkopfschrauben Innensechskant M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833862

Preisbereich
1,2228 € - 0,9782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Senkkopfschrauben Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820008

Preisbereich
1,6152 € - 1,4536 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Senkkopfschrauben Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084

Preisbereich
3,9332 € - 3,5399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Senkkopfschrauben Innensechskant M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20834036

Preisbereich
2,3844 € - 1,9055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3