Menü Suche

Senkkopfschrauben Innensechskant M4 25.0 8.0 PEEK Beige

Diese Senkkopfschraube mit Innensechskant ist so konzipiert, dass sie bündig mit der Oberfläche abschließt und eine flache, unauffällige Lösung für präzise Montage bietet. Außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität. Für Temperaturen bis zu 260 °C geeignet. Aus PEEK.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20833916

Hersteller-Artikelnummer:

20833916

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 1,73 €
100 + 1,38 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

34,60 €

20 x 1,73 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M4
l1 ±0.2 25.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.3
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Farbe Beige
Kopftyp Innensechskant
Material PEEK
Antriebsgröße 2.5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns