Menü Suche

Senkkopfschrauben Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Beige

PEEK-Senkkopfschraube, die sich durch Langlebigkeit, Verschleißfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität auszeichnet. Durch das Senkkopf-Design schließt die Schraube bündig mit der Oberfläche ab oder sitzt unterhalb der Oberfläche, was für ein sauberes Erscheinungsbild sorgt. Temperaturbeständig bis 260 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20819675

Hersteller-Artikelnummer:

20819675

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 1,6698 €
100 + 1,5028 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

33,40 €

20 x 1,6698 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M2
l1 ±0.2 20.0
d2 4.0
l2 0.8
h1 1.20
Torx-Größe TX-6
Tensile strength N 116 N/mm
Farbe Beige
Kopftyp Torx Head
Material PEEK
Antriebsgröße TX-6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns