Menü Suche

Senkkopfschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Senkkopf mit Innensechskant. Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet und werden bei Platzeinschränkungen verwendet. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Ideal geeignet für die Verwendung in in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen.
  • Die Innensechskant-Ausführungen sind für die Präzisionsmontage geeignet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0093.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
168 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Kaufen
2,3029 € - 3,0671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.3
8.0
Edelstahl 304
2.5
M4
6.0
5,7471 € - 7,6628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.5
24.0
Edelstahl 304
8.0
M12
35.0
3,1894 € - 4,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
Edelstahl 304
5.0
M8
16.0
3,4544 € - 4,6058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.3
8.0
316 Edelstahl
2.5
M4
20.0
3,3525 € - 4,4734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
Edelstahl 304
5.0
M8
20.0
4,2594 € - 5,6758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.3
8.0
Edelstahl 304
2.5
M4
30.0
4,9727 € - 6,6235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
4.4
16.0
Edelstahl 304
5.0
M8
50.0
3,3525 € - 4,4632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
20.0
2,4863 € - 3,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
2.8
10.0
Edelstahl 304
3.0
M5
8.0
2,7411 € - 3,6582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8
1.3
3.8
316 Edelstahl
1.3
M2
12.0
2,1195 € - 2,8226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
316 Edelstahl
1.5
M2.5
6.0
2,7309 € - 3,6378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8
1.3
3.8
Edelstahl 304
1.3
M2
12.0
2,0685 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8
1.3
3.8
Edelstahl 304
1.3
M2
6.0
2,1093 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
316 Edelstahl
1.5
M2.5
5.0
2,0991 € - 2,8022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
Edelstahl 304
1.5
M2.5
4.0
6,9801 € - 9,3034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
Edelstahl 304
10.0
M16
35.0
2,3437 € - 3,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
1.7
6.0
316 Edelstahl
2.0
M3
8.0
9,4767 € - 12,6356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
30.0
Edelstahl 304
10.0
M16
60.0
2,7309 € - 3,6378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
Edelstahl 304
1.5
M2.5
12.0
2,5169 € - 3,3525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
1.9
4.8
Edelstahl 304
1.5
M2.5
10.0
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M4 6.0 Edelstahl 304

20237851

Preisbereich
3,0671 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M12 35.0 Edelstahl 304

20238384

Preisbereich
7,6628 € - 5,7471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 16.0 Edelstahl 304

20238162

Preisbereich
4,2492 € - 3,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M4 20.0 316 Edelstahl

20238629

Preisbereich
4,6058 € - 3,4544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 20.0 Edelstahl 304

20238179

Preisbereich
4,4734 € - 3,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M4 30.0 Edelstahl 304

20237929

Preisbereich
5,6758 € - 4,2594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M8 50.0 Edelstahl 304

20238230

Preisbereich
6,6235 € - 4,9727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 20.0 Edelstahl 304

20237998

Preisbereich
4,4632 € - 3,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M5 8.0 Edelstahl 304

20237950

Preisbereich
3,3117 € - 2,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2 12.0 316 Edelstahl

20219888

Preisbereich
3,6582 € - 2,7411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 6.0 316 Edelstahl

20244675

Preisbereich
2,8226 € - 2,1195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2 12.0 Edelstahl 304

20244538

Preisbereich
3,6378 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2 6.0 Edelstahl 304

20244507

Preisbereich
2,7614 € - 2,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 5.0 316 Edelstahl

20244668

Preisbereich
2,8124 € - 2,1093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 4.0 Edelstahl 304

20244545

Preisbereich
2,8022 € - 2,0991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 35.0 Edelstahl 304

20238452

Preisbereich
9,3034 € - 6,9801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M3 8.0 316 Edelstahl

20238520

Preisbereich
3,1283 € - 2,3437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M16 60.0 Edelstahl 304

20238490

Preisbereich
12,6356 € - 9,4767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 12.0 Edelstahl 304

20244590

Preisbereich
3,6378 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2.5 10.0 Edelstahl 304

20244583

Preisbereich
3,3525 € - 2,5169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9