Menü Suche

Schraube mit durchgehender Bohrung Senkkopf M2 4.0 Edelstahl 304

Maschinenhohlschraube mit Senkkopf und Innensechskant. Der Hohlkörper trägt dazu bei, virtuelle Leckagen aus Hochvakuumsystemen zu eliminieren. Die Schraube kommt häufig in abgedichteten Gehäusen, Umhausungen oder Maschinen zum Einsatz. Hergestellt aus Edelstahl und ideal für Hochvakuumsysteme (HV) und Ultrahochvakuumsysteme (UHV).
Neue Essentra-Artikelnummer:

20235970

Hersteller-Artikelnummer:

20235970

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 2,7105 €
100 - 249 2,4354 €
250 - 499 2,3029 €
500 - 999 2,1704 €
1000 + 2,038 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,71 €

1 x 2,7105 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
l1 4.0
d1 M2
d2 3.8
D3 0.8
H1 1.3
A/F 1.3
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns