Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2055 € - 0,3745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
4.2 mm
 | 
PPA
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,2866 € - 0,2866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
6.3 mm
 | 
PPA
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,4646 € - 0,7307 € | 800 Auf Lager | 
6.3 mm
 | 
PPA
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,2548 € - 0,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
4.8 mm
 | 
PPA
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,1731 € - 0,3168 € | 3578 Auf Lager | 
3.5 mm
 | 
PPA
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,1024 € - 0,1869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
3.5 mm
 | 
PPA
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | ||
| 0,1943 € - 0,3534 € | 3088 Auf Lager | 
4.8 mm
 | 
PPA
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,4394 € - 0,7129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
5.5 mm
 | 
PPA
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 0,2717 € - 0,4421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
4.2 mm
 | 
PPA
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | ||
| 0,3449 € - 0,5618 € | 5064 Auf Lager | 
4.8 mm
 | 
PPA
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 0,1216 € - 0,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
3.5 mm
 | 
PPA
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,1294 € - 0,2351 € | 23400 Auf Lager | 
4.2 mm
 | 
PPA
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,2787 € - 0,4519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
4.8 mm
 | 
PPA
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 771 Auf Lager | 
3.5 mm
 | 
PPA
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | ||
| 0,3115 € - 0,3115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
6.3 mm
 | 
PPA
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,1141 € - 0,1337 € | 489 Auf Lager |  | 
PPA
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,126 € - 0,1478 € | 189 Auf Lager |  | 
PPA
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,1675 € - 0,176 € | 2718 Auf Lager |  | 
PPA
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | ||
| 0,1703 € - 0,1788 € | 372 Auf Lager |  | 
PPA
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,3266 € - 0,3266 € | 169 Auf Lager |  | 
PPA
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.