Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flachkopfschrauben mit selbstschneidendem Gewinde können mit einem Phillips-Kreuzschlitz-Schraubendreher montiert werden und sind ideal für die Verbindung von dünnen Platten. Hergestellt aus 45 % glasgefülltem Polyphtalamid, mit schwarzer Oberfläche.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1294 € - 0,2351 € | 23400 Auf Lager |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1337 € | 489 Auf Lager |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1198 € - 0,1401 € | 120 Auf Lager |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2311 € - 0,2311 € | 22000 Auf Lager |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3421 € - 0,3421 € | 8000 Auf Lager |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1398 € | 986 Auf Lager |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0847 € - 0,0994 € | 8000 Auf Lager |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,1633 € | 277 Auf Lager |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3125 € - 0,3125 € | 3408 Auf Lager |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,126 € - 0,1478 € | 189 Auf Lager |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1675 € - 0,176 € | 2718 Auf Lager |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1689 € | 877 Auf Lager |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,3562 € | 1210 Auf Lager |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1336 € - 0,1562 € | 2974 Auf Lager |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,259 € | 248080 Auf Lager |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,1788 € | 372 Auf Lager |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,3266 € | 169 Auf Lager |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4871 € - 0,5153 € | 4000 Auf Lager |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1216 € - 0,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.