Menü Suche

Selbstschneidende Leiterplatten-Halterungen

Auf Lager

Diese Abstandhalter verfügen über eine einzigartige untere Befestigung. Das Gewindeloch, in das der Abstandhalter eingeführt wird, fungiert als Form und versieht das untere Ende beim Einschrauben mit einem Gewinde. Der Abstandhalter kann in einem Loch mit einem Gewinde der Größe #8 oder M4 verwendet werden. Sie werden per Hand mit minimalem Kraftaufwand montiert. Die obere Fixierung ist ein Bajonettverschluss mit Verriegelung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Plattenstärkenbereich A Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,1338 € - 0,1487 € 25036 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
0,1015 € - 0,1128 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,1464 € - 0,1626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.6 mm
3.2 mm
0,2109 € - 0,2439 € 1173 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
6.4 mm
0,1508 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.6 mm
12.7 mm
0,1493 € - 0,1659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.6 mm
9.5 mm
0,1493 € - 0,1659 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
11.1 mm
0,2094 € - 0,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.6 mm
4.8 mm
0,1478 € - 0,1643 € 2814 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
7.9 mm
0,1468 € - 0,1631 € 1998 Auf Lager
3.2 mm
4.6 mm
14.3 mm
0,1389 € - 0,1544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,1141 € - 0,1268 € 1998 Auf Lager
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10170335

Preisbereich
0,1487 € - 0,1338 €

Lagerbestände
25036 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10170304

Preisbereich
0,1128 € - 0,1015 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10161159

Preisbereich
0,1626 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10161173

Preisbereich
0,2439 € - 0,2109 €

Lagerbestände
1173 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10161210

Preisbereich
0,1675 € - 0,1508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10161197

Preisbereich
0,1659 € - 0,1493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10161203

Preisbereich
0,1659 € - 0,1493 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10161166

Preisbereich
0,2395 € - 0,2094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10161180

Preisbereich
0,1643 € - 0,1478 €

Lagerbestände
2814 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 14.3 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10161227

Preisbereich
0,1631 € - 0,1468 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Abstand Schlüsselweite
    4.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Halterung zur Schraubmontage 28.6 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10170311

Preisbereich
0,1544 € - 0,1389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
Halterung zur Schraubmontage 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natur

10170328

Preisbereich
0,1268 € - 0,1141 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Snap Lock
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Befestigung mit Außengewinde
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8,M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm