Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1668 € - 0,2336 € | 4536 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,2131 € - 0,2983 € | 31872 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,0557 € - 0,078 € | 18450 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 0,036 € - 0,0423 € | 3117 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1172 € - 0,137 € | 4200 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,4499 € - 0,4499 € | 8064 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,115 € - 0,161 € | 6292 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0602 € - 0,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3706 € - 0,3706 € | 1500 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,0584 € - 0,0818 € | 26010 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 0,2338 € - 0,274 € | 66 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0391 € | 46296 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,306 € - 0,4285 € | 588 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3389 € - 0,4745 € | 9734 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
18.3 mm
18.3 mm
|
|
||
| 0,0489 € - 0,0489 € | 448 Auf Lager |
Rund
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0715 € | 50220 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 0,036 € - 0,0423 € | 13000 Auf Lager |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Braun
|
Filz
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.