Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0948 € - 0,1327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,0351 € | 2024 Auf Lager |
Rechteckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1407 € | 35 Auf Lager |
Rechteckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rechteckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0293 € | 2016 Auf Lager |
Rechteckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,0765 € - 14,85 € | 42 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 24,7931 € - 33,2152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1048 € - 0,1747 € | 15147 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 15,9691 € - 21,3926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Schwarz
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10,4022 € - 13,9461 € | 4 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21,37 € - 24,7892 € | 10 Auf Lager |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1596 € - 0,2235 € | 546 Auf Lager |
|
Grau
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0851 € | 4356 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 15,9404 € - 21,3352 € | 65 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 11,5065 € - 13,4439 € | 60 Auf Lager |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,115 € - 0,161 € | 2904 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0741 € - 0,1037 € | 42200 Auf Lager |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,1284 € - 0,1506 € | 278 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,8508 € - 0,8508 € | 1624 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,111 € | 2938 Auf Lager |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm