Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,0948 € - 0,1327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Braun
Filz
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0351 € - 0,0351 € 2024 Auf Lager
Rechteckig
Weiß
Filz
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,1205 € - 0,1407 € 35 Auf Lager
Rechteckig
Braun
Filz
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,0703 € - 0,0822 € 1851 Auf Lager
Rechteckig
Braun
Filz
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0293 € - 0,0293 € 2016 Auf Lager
Rechteckig
Weiß
Filz
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,0974 € - 0,1364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
12.7 mm
0,0826 € - 0,1156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,091 € - 0,1275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
9.5 mm
0,2118 € - 0,2965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
19.1 mm
0,1179 € - 0,1651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
0,0625 € - 0,0875 € 35424 Auf Lager
Transparent
PU
9.9 mm
0,2131 € - 0,2983 € 15360 Auf Lager
Schwarz
PU
16.0 mm
0,0557 € - 0,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
7.9 mm
0,3706 € - 0,3706 € 1500 Auf Lager
Schwarz
PU
19.1 mm
0,0511 € - 0,0715 € 50220 Auf Lager
Transparent
PU
8.6 mm
16,3278 € - 20,417 € 115 Auf Lager
Gewölbt
Natur
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
0,2618 € - 0,3666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
PU
16.0 mm
0,3831 € - 0,5364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
PU
22.3 mm
0,3858 € - 0,5518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
19.0 mm
0,617 € - 0,7714 € 4284 Auf Lager
Schwarz
PU
18.0 mm
  • von 11
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 25.0 mm 35.0 mm Filz

10255667

Preisbereich
0,1327 € - 0,0948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 35.0 mm 25.0 mm Filz

10255933

Preisbereich
0,0351 € - 0,0351 €

Lagerbestände
2024 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 25.0 mm 50.0 mm Filz

10255674

Preisbereich
0,1407 € - 0,1205 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm Filz

10255643

Preisbereich
0,0822 € - 0,0703 €

Lagerbestände
1851 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 30.0 mm 20.0 mm Filz

10255919

Preisbereich
0,0293 € - 0,0293 €

Lagerbestände
2016 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm PU Transparent

10112427

Preisbereich
0,1364 € - 0,0974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.5 mm PU Schwarz

10112434

Preisbereich
0,1156 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
Klebepuffer 9.5 mm 4.8 mm PU Transparent

10164822

Preisbereich
0,1275 € - 0,091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Klebepuffer 19.1 mm 4.1 mm PU Schwarz

10316641

Preisbereich
0,2965 € - 0,2118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
Klebepuffer 12.7 mm 6.3 mm PU Schwarz

10164976

Preisbereich
0,1651 € - 0,1179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    6.3 mm
Klebepuffer 10.0 mm 3.0 mm PU Transparent

10316566

Preisbereich
0,0875 € - 0,0625 €

Lagerbestände
35424 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
Klebepuffer 16.0 mm 7.9 mm PU Schwarz

10164648

Preisbereich
0,2983 € - 0,2131 €

Lagerbestände
15360 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
Klebepuffer 7.9 mm 2.2 mm PU Transparent

10164730

Preisbereich
0,078 € - 0,0557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    2.2 mm
Klebepuffer 18.3 mm 14.2 mm PU Schwarz

10164877

Preisbereich
0,3706 € - 0,3706 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    14.2 mm
Klebepuffer 8.6 mm 2.2 mm PU Transparent

10164983

Preisbereich
0,0715 € - 0,0511 €

Lagerbestände
50220 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    2.2 mm
Klebepuffer Gewölbt 9.6 mm 5.5 mm PU

10367933

Preisbereich
20,417 € - 16,3278 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    96
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer 16.0 mm 8.0 mm Weiß PU

10233467

Preisbereich
0,3666 € - 0,2618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Klebepuffer 22.3 mm 10.1 mm Grau PU

10233511

Preisbereich
0,5364 € - 0,3831 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    10.1 mm
Klebepuffer 19.0 mm 9.5 mm Transparent PU

10247679

Preisbereich
0,5518 € - 0,3858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Klebepuffer 18.0 mm 6.0 mm Schwarz PU

10252406

Preisbereich
0,7714 € - 0,617 €

Lagerbestände
4284 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamthöhe
    6.0 mm