Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.
Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.
Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.
Seriennummer: SR1593
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Menge pro Pad | Höhe Unterteil | Gesamtgröße | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5065 € - 13,4439 € | 60 Auf Lager |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,115 € - 0,161 € | 15488 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0946 € - 0,111 € | 592 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,274 € | 1100 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4289 € - 0,6005 € | 6930 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 0,244 € - 0,3417 € | 12740 Auf Lager |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 14,3075 € - 17,4183 € | 38 Auf Lager |
Viereckig
|
Weiß
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,2439 € | 566 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Weiß
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,4326 € - 23,3583 € | 59 Auf Lager |
Gewölbt
|
Schwarz
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,4245 € - 12,9418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,9505 € - 15,2518 € | 191 Auf Lager |
Flach
|
Schwarz
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,6265 € - 30,1591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gewölbt
|
Natur
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0759 € | 4096 Auf Lager |
Viereckig
|
Braun
|
Filz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,3173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 12,9704 € - 17,4183 € | 174 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3813 € - 0,5338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,1016 € - 0,1423 € | 2304 Auf Lager |
|
Grau
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1101 € - 0,1542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm