Menü Suche

Selbstklebende Puffer

Auf Lager

Unser Sortiment an selbstklebenden Puffern, Aufklebefüßen und -puffern ist aus Filz oder Polyurethan (PU) und in einer Vielzahl von Formen und Farben für jeden Zweck erhältlich.

Die PU-Puffer sind für Anwendungstemperaturen von 18 C bis 65,5 C geeignet. Diese Aufklebefüße hinterlassen auf Oberflächen keine Spuren, Kratzer oder Verfärbungen.

Die selbstklebenden Filzgleiter sind in braun oder weiß gehalten. Sie können unter Möbelfüßen oder Einsätzen verwendet werden und ermöglichen eine reibungslose Bewegung über Bodenoberflächen.

  • Die beste Haftung erzielen sie auf einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche.
  • Normalerweise als Gummifüße, Anschlagdämpfer, Türanschläge und zum Oberflächenschutz verwendet.
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB
  • Einfache Handhabung ‒ einfach abziehen und aufkleben,


Seriennummer: SR1593

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
202 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Material Menge pro Pad Höhe Unterteil Gesamtgröße Durchmesser Unterteil Kaufen
0,3919 € - 0,5486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
19.1 mm
0,1053 € - 0,1475 € 8600 Auf Lager
Transparent
PU
12.7 mm
0,0827 € - 0,1158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PU
12.7 mm
0,3156 € - 0,4418 € 1568 Auf Lager
Transparent
PU
20.6 mm
0,0889 € - 0,1245 € 1800 Auf Lager
Schwarz
PU
12.7 mm
0,2094 € - 0,2932 € 196 Auf Lager
Schwarz
PU
20.6 mm
0,1145 € - 0,1603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PU
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gewölbt
Grau
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
15,0035 € - 17,0883 € 2 Auf Lager
Viereckig
Grau
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Natur
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
34,6357 € - 46,4152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Natur
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
36,7058 € - 42,5787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
10,7178 € - 12,21 € 81 Auf Lager
Flach
Grau
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14,4913 € - 19,3265 € 191 Auf Lager
Flach
Schwarz
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
15,2661 € - 20,46 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gewölbt
Natur
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
17,2748 € - 23,0426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
Natur
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
23,6165 € - 31,8809 € 11 Auf Lager
Viereckig
Natur
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
0,0703 € - 0,0822 € 2859 Auf Lager
Rechteckig
Braun
Filz
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0293 € - 0,0293 € 2016 Auf Lager
Rechteckig
Weiß
Filz
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • von 11
Klebepuffer 19.8 mm 9.7 mm PU Transparent

10164907

Preisbereich
0,5486 € - 0,3919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    9.7 mm
Klebepuffer 12.7 mm 5.8 mm PU Transparent

10316597

Preisbereich
0,1475 € - 0,1053 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.1 mm PU Transparent

10316610

Preisbereich
0,1158 € - 0,0827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 20.6 mm 7.6 mm PU Transparent

10112441

Preisbereich
0,4418 € - 0,3156 €

Lagerbestände
1568 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Transparent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
Klebepuffer 12.7 mm 3.1 mm PU Schwarz

10316627

Preisbereich
0,1245 € - 0,0889 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
Klebepuffer 20.6 mm 7.6 mm PU Schwarz

10112458

Preisbereich
0,2932 € - 0,2094 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
Klebepuffer 12.7 mm 5.8 mm PU Schwarz

10316603

Preisbereich
0,1603 € - 0,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyurethan; Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamthöhe
    5.8 mm
Klebepuffer Gewölbt 9.6 mm 5.4 mm PU

10367957


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    96
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Viereckig 12.7 mm 3.1 mm PU

10333976

Preisbereich
17,0883 € - 15,0035 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Menge pro Pad
    80
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Grau
Klebepuffer Viereckig 20.5 mm 13.2 mm PU

10367919


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.6 mm
  • Menge pro Pad
    24
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Natur
Klebepuffer Viereckig 12.7 mm 3.1 mm PU

10334003

Preisbereich
46,4152 € - 34,6357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Menge pro Pad
    80
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Natur
Klebepuffer Rund 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Preisbereich
42,5787 € - 36,7058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    24
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Flach 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Preisbereich
12,21 € - 10,7178 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    56
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Grau
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Flach 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Preisbereich
19,3265 € - 14,4913 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Menge pro Pad
    32
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Rund 22.0 mm 10.0 mm PU

10333853


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    24
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Gewölbt 19.0 mm 9.6 mm PU

10334096

Preisbereich
20,46 € - 15,2661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    20
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Gewölbt
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Flach 16.5 mm 10.2 mm PU

10367896

Preisbereich
23,0426 € - 17,2748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Menge pro Pad
    32
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Flach
  • Farbe
    Natur
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Klebepuffer Viereckig 20.6 mm 7.6 mm PU

10333884

Preisbereich
31,8809 € - 23,6165 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.5 mm
  • Menge pro Pad
    36
  • Hauptmaterial
    Polyurethan
  • Form
    Viereckig
  • Farbe
    Natur
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 20.0 mm 30.0 mm Filz

10255643

Preisbereich
0,0822 € - 0,0703 €

Lagerbestände
2859 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Braun
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebender Gleiter Rechteckig 30.0 mm 20.0 mm Filz

10255919

Preisbereich
0,0293 € - 0,0293 €

Lagerbestände
2016 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Filz
  • Form
    Rechteckig
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB