Menü Suche

Abstandhalter mit Klebebefestigung 17.8 mm 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

Dieses gerippte Zwischenstück verfügt über ein selbstklebendes Unterteil und eine flache Auflageplatte. Perfekt für Bretter, die nicht fixiert werden müssen, oder für größere Bretter, die eine zusätzliche Abstützung benötigen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10022047

Hersteller-Artikelnummer:

PSB-16M-01A2-RT

1975 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1847 €
5000 - 9999 0,1706 €
10000 + 0,1616 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

184,70 €

1000 x 0,1847 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Unterteil Kleber auf Kautschukbasis
Farbe Natur
Breite Unterteil 17.8 mm
Abstandhalterlänge 16.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns