10001295
CBSB-6-01A2-RT
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2914 € |
| 5000 - 9999 | 0,2689 € |
| 10000 + | 0,2548 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material Unterteil | Kleber auf Kautschukbasis |
|---|---|
| Farbe | Natur |
| Befestigungstyp Bohrung A | Nicht verriegelnde Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Selbstklebende Befestigung |
| Länge Unterteil | 17.8 mm |
| Länge Unterteil | 0.701 in |
| Breite Unterteil | 0.701 in |
| Breite Unterteil | 17.8 mm |
| Verschlusskopf Höhe A | 0.402 in |
| Verschlusskopf Höhe A | 10.2 mm |
| Abstandhalterlänge | 9.5 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.374 in |
| Hauptmaterial | Polyamid 66 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.