Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,286 € |
5000 - 9999 | 0,2639 € |
10000 + | 0,2501 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber Based Adhesive |
---|---|
Colour | Natural |
Hole A Fix Type | Non-Locking Fix |
Hole B Fix Type | Adhesive Fix |
Base Length | 17.8 mm |
Base Length | 0.701 in |
Base Width | 17.8 mm |
Base Width | 0.701 in |
Locking Head Height A | 10.2 mm |
Locking Head Height A | 0.402 in |
Spacer Length | 19.1 mm |
Spacer Length | 0.752 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.