Mit einer Spitze, die der Schraube das Einschneiden in die Platte ermöglicht. Dies verkürzt die zum Befestigen benötigte Zeit und verringert die manuelle Arbeit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0423 € - 0,0594 € | 16790 Auf Lager |
2.9 mm
|
Baustahl
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0151 € - 0,0151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.9 mm
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0736 € | 500 Auf Lager |
3.5 mm
|
Baustahl
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,0775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
Stahl
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,0561 € | 159 Auf Lager |
3.5 mm
|
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0476 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,1216 € | 13500 Auf Lager |
3.5 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,1103 € | 474 Auf Lager |
4.2 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0754 € - 0,1195 € | 102 Auf Lager |
4.8 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0137 € - 0,0137 € | 28500 Auf Lager |
2.9 mm
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1318 € | 2973 Auf Lager |
4.2 mm
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.2 mm
|
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0705 € | 20700 Auf Lager |
4.2 mm
|
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,047 € | 988 Auf Lager |
2.9 mm
|
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0573 € | 3500 Auf Lager |
2.9 mm
|
Stahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0446 € - 0,0623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
Stahl
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 mm
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0847 € | 296 Auf Lager |
4.2 mm
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0763 € - 0,1208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8 mm
|
Stahl
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1385 € - 0,1914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.8 mm
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.