Menü Suche

Seitenscharniere

Auf Lager

Seitenscharniere bieten einen Drehwinkel von 180 Grad. Typ 1 und 2 sind Scharniere mit hoher Beständigkeit für mittlere und starke Türbleche. Sie bieten hohe Sicherheit und werden mit Hilfe der mitgelieferten Spezialschrauben montiert. Typ 3 ist ist eine kostengünstigere Alternative mit geringerer Sicherheit.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Oberfläche Material Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
7,3415 € - 11,4201 € 144 Auf Lager
60.0 mm
Messing, verchromt
20.0 mm
20.0 mm
6,0874 € - 11,4281 € 30 Auf Lager
81.0 mm
Chrom
Messing
21.0 mm
12.0 mm
11,0163 € - 17,1365 € 710 Auf Lager
80.0 mm
Verchromt
Messing
20.0 mm
20.0 mm
4,1859 € - 4,651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
Chrom
Messing
16.0 mm
12.0 mm
3,7316 € - 5,8047 € 357 Auf Lager
66.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
20077587 2,8522 € - 4,4367 € 50 Auf Lager
66.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
Seitliches Scharnier 180 ° 20.0 mm Messing, verchromt

10130827

Preisbereich
11,4201 € - 7,3415 €

Lagerbestände
144 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
Seitliches Scharnier 81.0 mm 21.0 mm Messing

20079987

Preisbereich
11,4281 € - 6,0874 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    81.0 mm
  • Gesamtstärke
    21.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
Seitliches Scharnier 80.0 mm 20.0 mm Messing

20125929

Preisbereich
17,1365 € - 11,0163 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
Seitliches Scharnier 81.0 mm 16.0 mm Messing

20079963

Preisbereich
4,651 € - 4,1859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    81.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Anzahl der Montagebohrungen
    4
  • Befestigungsausrichtung
    Universal
Seitliches Scharnier 66.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20077594

Preisbereich
5,8047 € - 3,7316 €

Lagerbestände
357 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Seitliches Scharnier 66.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20077587

Preisbereich
4,4367 € - 2,8522 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    66.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet