Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Seitenscharniere bieten einen Drehwinkel von 180 Grad. Typ 1 und 2 sind Scharniere mit hoher Beständigkeit für mittlere und starke Türbleche. Sie bieten hohe Sicherheit und werden mit Hilfe der mitgelieferten Spezialschrauben montiert. Typ 3 ist ist eine kostengünstigere Alternative mit geringerer Sicherheit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Material | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3415 € - 11,4201 € | 94 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Messing, verchromt
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,0874 € - 11,4281 € | 30 Auf Lager |
|
3.189 in
81.0 mm
|
Messing
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7316 € - 5,8047 € | 357 Auf Lager |
|
2.598 in
66.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
|
||
| 4,1859 € - 4,651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3.189 in
81.0 mm
|
Messing
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,0163 € - 17,1365 € | 710 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Messing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20077587 | 2,8522 € - 4,4367 € | 50 Auf Lager |
|
2.598 in
66.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung