Menü Suche

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring

Auf Lager

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring bieten einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimieren das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.

Dieses Sortiment an Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring verfügt über eine maschinell angebrachte Präzisionseinkerbung unter dem Schraubenkopf. Der O-Ring wird zwischen Einkerbung und Gegenfläche gepresst, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.

Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Rohren, Ventilen und Pumpen zum Einsatz. Sie werden z. B. in Schaltschränken sowie dem Automobil- und Elektrosektor verwendet. Bitte beachten Sie: Unsere Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring könnte beschädigt werden.

  • Konzipiert mit einer Dichtungsfunktion, um eine sichere und wasserdichte Verbindung für verschiedene Anwendungen zu bieten und das Risiko der Lockerung aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen zu minimieren.
  • Verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen für eine sichere, zuverlässige Befestigung.
  • Diese Schrauben haben einen Sechskantkopf und einen O-Ring, der komprimiert und zwischen dem Schraubenkopf und der Kontaktoberfläche zusammengedrückt wird.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0176

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Kaufen
2,0532 € - 3,1589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
Edelstahl 303
7.0
M4
6.0
4.5
3,687 € - 5,6724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
316 Edelstahl
10.0
M6
20.0
6.8
3,2896 € - 5,061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
Edelstahl 303
10.0
M6
16.0
6.8
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
30.0
12.85
6,5771 € - 10,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7
316 Edelstahl
18.0
M12
50.0
12.85
2,0091 € - 3,0909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
Edelstahl 303
4.0
M2
12.0
2.35
1,5013 € - 2,3097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2
Edelstahl 303
5.5
M3
8.0
3.6
3,952 € - 6,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
316 Edelstahl
10.0
M6
30.0
6.8
3,8857 € - 5,9781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
Edelstahl 303
13.0
M8
16.0
8.5
1,6779 € - 2,5814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2
316 Edelstahl
5.5
M3
12.0
3.6
2,0753 € - 3,1928 € 14 Auf Lager
3.0
Edelstahl 303
7.0
M4
8.0
4.5
2,2519 € - 3,4646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
Edelstahl 303
7.0
M4
20.0
4.5
2,3403 € - 3,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7
Edelstahl 303
8.0
M5
20.0
5.6
3,2013 € - 4,9251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
Edelstahl 303
10.0
M6
12.0
6.8
2,4286 € - 3,7363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.7
316 Edelstahl
8.0
M5
12.0
5.6
4,5702 € - 7,0311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
Edelstahl 303
16.0
M10
16.0
10.6
4,9897 € - 7,6764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
316 Edelstahl
13.0
M8
25.0
8.5
4,5702 € - 7,0311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.6
Edelstahl 303
16.0
M10
20.0
10.6
3,5766 € - 5,5026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
316 Edelstahl
10.0
M6
16.0
6.8
3,5766 € - 5,5026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2
Edelstahl 303
10.0
M6
30.0
6.8
  • von 5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 6.0 Edelstahl 303

20258108

Preisbereich
3,1589 € - 2,0532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 20.0 316 Edelstahl

20258351

Preisbereich
5,6724 € - 3,687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 Edelstahl 303

20258320

Preisbereich
5,061 € - 3,2896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 30.0 316 Edelstahl

20258658

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M12 50.0 316 Edelstahl

20258696

Preisbereich
10,1186 € - 6,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M2 12.0 Edelstahl 303

20257989

Preisbereich
3,0909 € - 2,0091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 8.0 Edelstahl 303

20258023

Preisbereich
2,3097 € - 1,5013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 316 Edelstahl

20258399

Preisbereich
6,08 € - 3,952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 16.0 Edelstahl 303

20258429

Preisbereich
5,9781 € - 3,8857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M3 12.0 316 Edelstahl

20258078

Preisbereich
2,5814 € - 1,6779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 8.0 Edelstahl 303

20258122

Preisbereich
3,1928 € - 2,0753 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M4 20.0 Edelstahl 303

20258184

Preisbereich
3,4646 € - 2,2519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 20.0 Edelstahl 303

20258283

Preisbereich
3,6004 € - 2,3403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 12.0 Edelstahl 303

20258306

Preisbereich
4,9251 € - 3,2013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M5 12.0 316 Edelstahl

20258252

Preisbereich
3,7363 € - 2,4286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 16.0 Edelstahl 303

20258504

Preisbereich
7,0311 € - 4,5702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M8 25.0 316 Edelstahl

20258474

Preisbereich
7,6764 € - 4,9897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M10 20.0 Edelstahl 303

20258528

Preisbereich
7,0311 € - 4,5702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 16.0 316 Edelstahl

20258337

Preisbereich
5,5026 € - 3,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Sechskantschraube mit integriertem O-Ring M6 30.0 Edelstahl 303

20258382

Preisbereich
5,5026 € - 3,5766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8