Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring bieten einen sicheren bidirektionalen Schutz gegen Verunreinigungen wie Gase und Flüssigkeiten in verschiedenen Anwendungen und minimieren das Risiko von Schäden an empfindlichen Geräten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und sorgen so für eine sichere, zuverlässige Verbindung.
Dieses Sortiment an Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring verfügt über eine maschinell angebrachte Präzisionseinkerbung unter dem Schraubenkopf. Der O-Ring wird zwischen Einkerbung und Gegenfläche gepresst, um die Dichtungsfunktion herzustellen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet und leicht magnetisch ist.
Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring kommen in Bohrlöchern mit und ohne Gewinde bei Anwendungen wie Rohren, Ventilen und Pumpen zum Einsatz. Sie werden z. B. in Schaltschränken sowie dem Automobil- und Elektrosektor verwendet. Bitte beachten Sie: Unsere Sechskantschrauben mit integriertem O-Ring sind konzipiert, um bei Anwendungen zum Einsatz zu kommen, bei denen Dichtungseigenschaften erforderlich sind. Sie sollten nicht mit Standardbefestigungen verwechselt werden, die keine Dichtungseigenschaften erfordern, und mit einem separatem O-Ring erzielen Sie nicht die gleichen Dichtungseigenschaften, die Sie bei der Verwendung von Schrauben mit integriertem O-Ring erhalten. Außerdem könnte der O-Ring könnte beschädigt werden.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0176
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3623 € - 3,6343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.6
|
Edelstahl 303
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
| 1,5524 € - 2,3882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.2
|
Edelstahl 303
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 1,5074 € - 2,319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.6
|
Edelstahl 303
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 1,8223 € - 2,8036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.6
|
Edelstahl 303
|
4.0
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| 1,6648 € - 2,5613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.2
|
316 Edelstahl
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 1,7773 € - 2,7343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.2
|
316 Edelstahl
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 4,6571 € - 7,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
Edelstahl 303
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 1,5749 € - 2,4228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.2
|
Edelstahl 303
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 1,7098 € - 2,6305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.2
|
316 Edelstahl
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 1,6873 € - 2,5959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.2
|
316 Edelstahl
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 1,6198 € - 2,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.2
|
Edelstahl 303
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 2,1373 € - 3,2881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0
|
Edelstahl 303
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 2,5198 € - 3,8765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0
|
316 Edelstahl
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 2,2948 € - 3,5304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0
|
316 Edelstahl
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 2,1823 € - 3,3574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0
|
Edelstahl 303
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 2,2498 € - 3,4612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.7
|
Edelstahl 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 2,3173 € - 3,565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0
|
316 Edelstahl
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 2,1148 € - 3,2535 € | 14 Auf Lager |
3.0
|
Edelstahl 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 2,2948 € - 3,5304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.0
|
Edelstahl 303
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 2,4748 € - 3,8073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.7
|
316 Edelstahl
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6