Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0718 € - 0,0839 € | 8640 Auf Lager |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,1464 € | 767 Auf Lager |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,3562 € | 92 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4146 € - 0,4146 € | 25533 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3154 € - 0,3674 € | 4003 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0654 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0508 € | 10800 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0444 € | 27668 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,047 € | 3080 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 19734 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0837 € | 5242 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10048665 | 0,0895 € - 0,1046 € | 2798 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,3618 € - 0,4224 € | 5532 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,048 € | 4000 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 58665 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,117 € | 24983 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,045 € | 220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0736 € | 10795 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5412 € - 0,5412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.