Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3154 € - 0,3674 € | 4003 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,117 € | 24983 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0654 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1253 € - 0,1464 € | 767 Auf Lager |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0418 € | 2007 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0812 € | 440 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4041 € - 0,4266 € | 21034 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,038 € - 0,0444 € | 27668 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5412 € - 0,5412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,047 € | 11976 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,0839 € | 8640 Auf Lager |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 58665 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0757 € | 19734 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,0837 € | 5242 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,045 € | 220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,4224 € | 5532 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10048665 | 0,0895 € - 0,1046 € | 2798 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,0401 € - 0,047 € | 4080 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.