Menü Suche

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Innensechskant. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen, und bieten Luftzirkulation.
  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0091.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
144 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 H1 Material A/F l1 d1 Kaufen
6,7457 € - 8,9875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
316 Edelstahl
19.0
30.0
M12
9,8027 € - 13,0635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
316 Edelstahl
19.0
60.0
M12
12,4623 € - 16,6097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
316 Edelstahl
24
60.0
M16
5,1255 € - 6,8273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
316 Edelstahl
17.0
25.0
M10
8,7837 € - 11,7083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
316 Edelstahl
19.0
50.0
M12
7,7545 € - 10,3428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
316 Edelstahl
19.0
40.0
M12
8,2742 € - 11,0255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
316 Edelstahl
19.0
45.0
M12
9,2627 € - 12,3502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
316 Edelstahl
24
35.0
M16
7,5406 € - 10,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
316 Edelstahl
17.0
55.0
M10
5,2988 € - 7,0616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
40.0
M5
3,006 € - 4,0046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
10.0
M6
5,5229 € - 7,3673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
316 Edelstahl
17.0
30.0
M10
3,6276 € - 4,8402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
316 Edelstahl
13.0
16.0
M8
6,7355 € - 8,9773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
316 Edelstahl
17.0
45.0
M10
5,9203 € - 7,8972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
316 Edelstahl
17.0
35.0
M10
6,0732 € - 8,0908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
316 Edelstahl
13.0
55.0
M8
11,1784 € - 14,9079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
10.0
316 Edelstahl
24
50.0
M16
4,5039 € - 6,0019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
316 Edelstahl
13.0
30.0
M8
4,7281 € - 6,2974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
30.0
M4
3,0671 € - 4,0861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
12.0
M4
  • von 8
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 30.0 316 Edelstahl

20237653

Preisbereich
8,9875 € - 6,7457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 60.0 316 Edelstahl

20237707

Preisbereich
13,0635 € - 9,8027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 60.0 316 Edelstahl

20237776

Preisbereich
16,6097 € - 12,4623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 25.0 316 Edelstahl

20237554

Preisbereich
6,8273 € - 5,1255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 50.0 316 Edelstahl

20237691

Preisbereich
11,7083 € - 8,7837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 40.0 316 Edelstahl

20237677

Preisbereich
10,3428 € - 7,7545 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 45.0 316 Edelstahl

20237684

Preisbereich
11,0255 € - 8,2742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 35.0 316 Edelstahl

20237738

Preisbereich
12,3502 € - 9,2627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 55.0 316 Edelstahl

20237615

Preisbereich
10,0473 € - 7,5406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 40.0 316 Edelstahl

20237325

Preisbereich
7,0616 € - 5,2988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 10.0 316 Edelstahl

20237349

Preisbereich
4,0046 € - 3,006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 30.0 316 Edelstahl

20237561

Preisbereich
7,3673 € - 5,5229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 16.0 316 Edelstahl

20237455

Preisbereich
4,8402 € - 3,6276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 45.0 316 Edelstahl

20237592

Preisbereich
8,9773 € - 6,7355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 35.0 316 Edelstahl

20237578

Preisbereich
7,8972 € - 5,9203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 55.0 316 Edelstahl

20237523

Preisbereich
8,0908 € - 6,0732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M16 50.0 316 Edelstahl

20237769

Preisbereich
14,9079 € - 11,1784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 30.0 316 Edelstahl

20237479

Preisbereich
6,0019 € - 4,5039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 30.0 316 Edelstahl

20237219

Preisbereich
6,2974 € - 4,7281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 12.0 316 Edelstahl

20237172

Preisbereich
4,0861 € - 3,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0