Menü Suche

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Innensechskant. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen, und bieten Luftzirkulation.
  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0091.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
144 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 H1 Material A/F l1 d1 Kaufen
3,79 € - 5,0464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
Edelstahl 304
7.0
20.0
M4
4,0081 € - 5,3476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
Edelstahl 304
10.0
25.0
M6
3,3851 € - 4,5065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
16.0
M5
2,9178 € - 3,8835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
10.0
M5
3,4162 € - 4,5584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
Edelstahl 304
7.0
16.0
M4
3,3954 € - 4,5273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
Edelstahl 304
10.0
16.0
M6
2,274 € - 3,032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
Edelstahl 304
6.0
5.0
M3
3,6862 € - 4,9114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
20.0
M5
5,6487 € - 7,5281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
Edelstahl 304
19.0
25.0
M12
5,4202 € - 7,227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
Edelstahl 304
17.0
35.0
M10
6,064 € - 8,0888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
Edelstahl 304
19.0
30.0
M12
4,413 € - 5,8771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
Edelstahl 304
17.0
20.0
M10
2,5232 € - 3,3643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
Edelstahl 304
7.0
6.0
M4
5,1399 € - 6,8532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
Edelstahl 304
7.0
35.0
M4
3,9769 € - 5,306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
Edelstahl 304
13.0
25.0
M8
3,6654 € - 4,8803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
Edelstahl 304
10.0
20.0
M6
2,9593 € - 3,9458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
Edelstahl 304
6.0
12.0
M3
2,4713 € - 3,2916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
5.0
M4
6,469 € - 8,6288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
Edelstahl 304
19.0
35.0
M12
2,6478 € - 3,5304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
6.0
M5
  • von 8
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 20.0 Edelstahl 304

20227265

Preisbereich
5,0464 € - 3,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 25.0 Edelstahl 304

20227357

Preisbereich
5,3476 € - 4,0081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 16.0 Edelstahl 304

20227203

Preisbereich
4,5065 € - 3,3851 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 10.0 Edelstahl 304

20227302

Preisbereich
3,8835 € - 2,9178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 16.0 Edelstahl 304

20227258

Preisbereich
4,5584 € - 3,4162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 16.0 Edelstahl 304

20226961

Preisbereich
4,5273 € - 3,3954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 5.0 Edelstahl 304

20228446

Preisbereich
3,032 € - 2,274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 20.0 Edelstahl 304

20227326

Preisbereich
4,9114 € - 3,6862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 25.0 Edelstahl 304

20228217

Preisbereich
7,5281 € - 5,6487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 35.0 Edelstahl 304

20229993

Preisbereich
7,227 € - 5,4202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 30.0 Edelstahl 304

20229030

Preisbereich
8,0888 € - 6,064 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 20.0 Edelstahl 304

20230029

Preisbereich
5,8771 € - 4,413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 6.0 Edelstahl 304

20228927

Preisbereich
3,3643 € - 2,5232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 35.0 Edelstahl 304

20227296

Preisbereich
6,8532 € - 5,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 25.0 Edelstahl 304

20227371

Preisbereich
5,306 € - 3,9769 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 20.0 Edelstahl 304

20227340

Preisbereich
4,8803 € - 3,6654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 12.0 Edelstahl 304

20236632

Preisbereich
3,9458 € - 2,9593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 5.0 316 Edelstahl

20237134

Preisbereich
3,2916 € - 2,4713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 35.0 Edelstahl 304

20236953

Preisbereich
8,6288 € - 6,469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 6.0 316 Edelstahl

20237233

Preisbereich
3,5304 € - 2,6478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0