Menü Suche

Sechskantschrauben mit durchgehender Bohrung

In Produktion

Schrauben mit durchgehender Bohrung in der Mitte ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen und damit Luftzirkulation in einer Anwendung zu bieten. Diese Schrauben sind eine häufig verwendete Option bei Hochvakuumsystemen (HV) und Ultrahochvakuumsystemen (UHV), da die zentrale Belüftungsfunktion virtuelle Leckagen bei Hochvakuumsystemen reduziert.

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über einen Innensechskant. Sie sind aus Edelstahl gefertigt.

  • Ermöglichen es Gasen, die an der Unterseite der Gewindebohrung eingeschlossen sind, durch den hohlen Kern zu entweichen, und bieten Luftzirkulation.
  • Ihre zentrale Entlüftungsfunktion reduziert virtuelle Leckagen in Hochvakuumsystemen.
  • Geeignet für abgedichtete Gehäuse oder Maschinen.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0091.A4

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
144 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 H1 Material A/F l1 d1 Kaufen
5,3191 € - 7,0922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
Edelstahl 304
17.0
35.0
M10
3,057 € - 4,076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
Edelstahl 304
10.0
12.0
M6
2,5576 € - 3,4136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
Edelstahl 304
8.0
6.0
M5
3,7295 € - 4,9727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
20.0
M6
2,2519 € - 2,9958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
316 Edelstahl
5.0
5.0
M3
6,3178 € - 8,4169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
6.4
Edelstahl 304
17.0
50.0
M10
3,1487 € - 4,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
12.0
M6
2,4252 € - 3,2302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.8
316 Edelstahl
7.0
5.0
M4
2,5984 € - 3,4646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
6.0
M5
6,7763 € - 9,0283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
Edelstahl 304
19.0
40.0
M12
2,3437 € - 3,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
316 Edelstahl
5.0
6.0
M3
5,5026 € - 7,3368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
Edelstahl 304
13.0
55.0
M8
7,5813 € - 10,1084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
7.5
Edelstahl 304
19.0
50.0
M12
5,7471 € - 7,6628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.8
5.3
316 Edelstahl
13.0
50.0
M8
2,9245 € - 3,9027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
316 Edelstahl
5.0
12.0
M3
5,8898 € - 7,8564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
50.0
M6
2,5576 € - 3,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0
2.0
316 Edelstahl
5.0
8.0
M3
3,6989 € - 4,9319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
20.0
M5
4,9013 € - 6,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3
3.5
316 Edelstahl
8.0
35.0
M5
5,1663 € - 6,8884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6
4.0
316 Edelstahl
10.0
40.0
M6
  • von 8
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 35.0 Edelstahl 304

20229993

Preisbereich
7,0922 € - 5,3191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 12.0 Edelstahl 304

20236748

Preisbereich
4,076 € - 3,057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 6.0 Edelstahl 304

20236670

Preisbereich
3,4136 € - 2,5576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 20.0 316 Edelstahl

20237370

Preisbereich
4,9727 € - 3,7295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 5.0 316 Edelstahl

20237073

Preisbereich
2,9958 € - 2,2519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M10 50.0 Edelstahl 304

20236915

Preisbereich
8,4169 € - 6,3178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 12.0 316 Edelstahl

20237356

Preisbereich
4,1982 € - 3,1487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M4 5.0 316 Edelstahl

20237134

Preisbereich
3,2302 € - 2,4252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 6.0 316 Edelstahl

20237233

Preisbereich
3,4646 € - 2,5984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 40.0 Edelstahl 304

20236960

Preisbereich
9,0283 € - 6,7763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 6.0 316 Edelstahl

20237080

Preisbereich
3,1283 € - 2,3437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 55.0 Edelstahl 304

20236854

Preisbereich
7,3368 € - 5,5026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M12 50.0 Edelstahl 304

20236984

Preisbereich
10,1084 € - 7,5813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M8 50.0 316 Edelstahl

20237516

Preisbereich
7,6628 € - 5,7471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 12.0 316 Edelstahl

20237110

Preisbereich
3,9027 € - 2,9245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 50.0 316 Edelstahl

20237431

Preisbereich
7,8564 € - 5,8898 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M3 8.0 316 Edelstahl

20237097

Preisbereich
3,4034 € - 2,5576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 20.0 316 Edelstahl

20237288

Preisbereich
4,9319 € - 3,6989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M5 35.0 316 Edelstahl

20237318

Preisbereich
6,5317 € - 4,9013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung Sechskant M6 40.0 316 Edelstahl

20237417

Preisbereich
6,8884 € - 5,1663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0