Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1145 € - 0,1592 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1123 € - 0,1563 € | 798 Auf Lager |
M3
|
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,1606 € | 500 Auf Lager |
M3
|
|
Natur
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,1606 € | 2000 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1145 € - 0,1592 € | 986 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1145 € - 0,1592 € | 500 Auf Lager |
M3
|
|
Natur
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0143 € - 0,0143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1213 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | 471 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1213 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1172 € - 0,1621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1213 € - 0,1693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0295 € - 0,0295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1308 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1922 € - 0,2496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1252 € - 0,198 € | 1216 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1779 € - 0,3256 € | 657 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2568 € - 0,4663 € | 800 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung