Menü Suche

Sechskantschraube M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

Unsere Auswahl an geschlitzten Sechskantbolzen ist aus natürlichem Nylon. Es sind vielseitige Verschlüsse für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen und Branchen. Dieser Bolzen kann mit einem Steckschlüsselsatz oder einem flachen Schraubendreher angebracht werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10294635

Hersteller-Artikelnummer:

50M020040K008

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,041 €
5000 - 19999 0,0369 €
20000 + 0,0332 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

41,00 €

1000 x 0,041 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 3.2 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Gewindelänge 8.0 mm
Gewindegröße M2 x 0.4
Farbe Natur
Material Nylon 6/6
Kopftyp Sechskant-Kopf
Schraubenart Schraube mit Teilgewinde
Spezifikationen UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns