Menü Suche

Sechskantschraube M8 125.0 mm PA Natur

Diese Sechskantschraube hat ein Teilgewinde und besteht aus naturfarbenem Nylon. Sie wird in einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen eingesetzt, einschließlich elektrischer und elektronischer Baugruppen. Die Norm DIN 931 dient nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10041338

Hersteller-Artikelnummer:

0025800000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,7011 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

701,10 €

1000 x 0,7011 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 13.0 mm
Kopfhöhe 5.3 mm
Gewindelänge 125.0 mm
Gewindegröße M8
Farbe Natur
Material PA
Kopftyp Gerändelter Kopf mit Unterlegscheibe
Schraubenart Schraube mit Teilgewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns