Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10040836
0020750000VR
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,3256 € |
| 5000 + | 0,3113 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Abstand Schlüsselweite | 0.512 in |
|---|---|
| Abstand Schlüsselweite | 13.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.217 in |
| Kopfhöhe | 5.5 mm |
| Gewindelänge | 60.0 mm |
| Gewindelänge | 2.362 in |
| Gewindegröße | M8 |
| Farbe | Natur |
| Material | Nylon 6/6 |
| Kopftyp | Sechskant-Kopf |
| Schraubenart | Schraube mit Vollgewinde |
| Spezifikationen | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |