Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10040515
0020460000VR
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0984 € |
| 10000 - 19999 | 0,0934 € |
| 20000 + | 0,0837 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Abstand Schlüsselweite | 10.0 mm |
|---|---|
| Abstand Schlüsselweite | 0.394 in |
| Kopfhöhe | 4.0 mm |
| Kopfhöhe | 0.157 in |
| Gewindelänge | 20.0 mm |
| Gewindelänge | 0.787 in |
| Gewindegröße | M6 |
| Farbe | Natur |
| Material | Nylon 6/6 |
| Kopftyp | Sechskant-Kopf |
| Schraubenart | Schraube mit Vollgewinde |
| Spezifikationen | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |