Menü Suche

Sechskantschraube M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

Diese Sechskantschraube besteht aus naturfarbenem Nylon, hat ein Vollgewinde und wird in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt, einschließlich elektrischer und elektronischer Baugruppen. Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zur Orientierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10039984

Hersteller-Artikelnummer:

0020180000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,079 €
10000 - 19999 0,0751 €
20000 + 0,0677 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

79,00 €

1000 x 0,079 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 7.0 mm
Kopfhöhe 2.8 mm
Gewindelänge 10.0 mm
Gewindegröße M4
Farbe Natur
Material Nylon 6/6
Kopftyp Sechskant-Kopf
Schraubenart Schraube mit Vollgewinde
Spezifikationen DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns