Muttern mit integriertem O-Ring sind Befestigungselemente mit integrierter Dichtungsfunktion, die in einem einzigen Element die Funktionalität einer Mutter mit der einer Dichtungskomponente vereinen. Diese Muttern bieten zuverlässigen Schutz, vereinfachen den Montageprozess und machen zusätzliche Dichtungskomponenten überflüssig. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Staub oder anderen Verunreinigungen und bieten eine bidirektionale Abdichtung.
Dieses Sortiment an Sechskantmuttern mit integriertem O-Ring umfasst einen O-Ring, der zwischen Mutter und Gegenstück komprimiert und festgedrückt wird.
Geeignet für Temperaturen von -100 C bis +260 C und wiederverwendbar. Muttern mit integriertem O-Ring kommen bei Anwendungen wie Schaltschränken sowie in der Automobil-, Maschinen- und Elektrobranche zum Einsatz.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0178
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h1 max | Material | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9343 € - 6,0528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.8
|
Edelstahl 303
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 3,9343 € - 6,0528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.8
|
Edelstahl 303
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 4,7225 € - 7,2654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.8
|
316 Edelstahl
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 5,2325 € - 8,0501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0
|
316 Edelstahl
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 5,2325 € - 8,0501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.4
|
316 Edelstahl
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 3,8747 € - 5,9611 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.2
|
Edelstahl 303
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 3,9343 € - 6,0528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.8
|
Edelstahl 303
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 4,7225 € - 7,2654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.8
|
316 Edelstahl
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 4,7225 € - 7,2654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.8
|
316 Edelstahl
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 4,3383 € - 6,6744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.0
|
Edelstahl 303
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 4,7954 € - 7,3775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.2
|
316 Edelstahl
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 4,3383 € - 6,6744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.6
|
Edelstahl 303
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
| 3,4508 € - 5,3089 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.4
|
Edelstahl 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 5,2325 € - 8,0501 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.6
|
316 Edelstahl
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
| 4,5702 € - 7,0311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.2
|
316 Edelstahl
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 4,7821 € - 7,3571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.8
|
316 Edelstahl
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 4,7821 € - 7,3571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.4
|
316 Edelstahl
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 3,8283 € - 5,8898 € | 2 Auf Lager |
3.2
|
Edelstahl 303
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 4,3383 € - 6,6744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.4
|
Edelstahl 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 3,8283 € - 5,8898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.8
|
Edelstahl 303
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.