Menü Suche

Sechskantmuttern mit Flansch ‒ Kunststoff

Auf Lager

Flanschmuttern sind Sechskantmuttern mit einem Flansch an der Unterseite, die als integrierte Unterlegscheibe dient. Damit wird die Last verteilt und Schäden am Teil vermieden. Gleichzeitig wird das Risiko reduziert, dass sich die Mutter in der Anwendung löst.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Gesamthöhe Kaufen
0,647 € - 0,647 € 3953 Auf Lager
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,3371 € - 0,3371 € 16000 Auf Lager
M10
16.0 mm
9.5 mm
0,1119 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,693 € - 1,3587 € 4220 Auf Lager
M10
9.5 mm
0,1119 € - 0,1309 € 7470 Auf Lager
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,1285 € - 0,1506 € 7000 Auf Lager
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,198 € - 0,208 € 8290 Auf Lager
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,1664 € - 0,1736 € 29719 Auf Lager
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,1764 € - 0,1865 € 1945 Auf Lager
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1434 € - 0,1434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
6.0 mm
0,1535 € - 0,1621 € 37600 Auf Lager
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,2209 € - 0,2324 € 1057 Auf Lager
M8
13.0 mm
8.0 mm
10179697 0,2953 € - 0,3552 € 1000 Auf Lager
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
0,2621 € - 0,3236 € 1512 Auf Lager
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,075 € - 0,0926 € 1680 Auf Lager
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,0838 € - 0,1025 € 5692 Auf Lager
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,1111 € - 0,1333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,5782 € - 0,7138 € 998 Auf Lager
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,3988 € - 0,4924 € 700 Auf Lager
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,7034 € - 2,1135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
  • von 2
Sicherungsmutter M12 Natur Nylon 6/6

10338094

Preisbereich
0,647 € - 0,647 €

Lagerbestände
3953 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.7 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M10 22.0 mm 9.5 mm Natur Nylon 6/6

10338100

Preisbereich
0,3371 € - 0,3371 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061503

Preisbereich
0,1309 € - 0,1119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M10 16.0 mm Nylon Natur

10400494

Preisbereich
1,3587 € - 0,693 €

Lagerbestände
4220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Mutternform
    Sechskant
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061510

Preisbereich
0,1309 € - 0,1119 €

Lagerbestände
7470 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M8 14.0 mm Nylon 6/6 Natur

10061527

Preisbereich
0,1506 € - 0,1285 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10102459

Preisbereich
0,208 € - 0,198 €

Lagerbestände
8290 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10242728

Preisbereich
0,1736 € - 0,1664 €

Lagerbestände
29719 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10242735

Preisbereich
0,1865 € - 0,1764 €

Lagerbestände
1945 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M16 10.0 mm Nylon Weiß

10139363

Preisbereich
0,1434 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Weiß
  • Mutternform
    Sechskant
Sicherungsmutter M3 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10242711

Preisbereich
0,1621 € - 0,1535 €

Lagerbestände
37600 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sicherungsmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

10102466

Preisbereich
0,2324 € - 0,2209 €

Lagerbestände
1057 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179697

Preisbereich
0,3552 € - 0,2953 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M20 x 1.5 22.9 mm Nylon 6/6 Natur

10179734

Preisbereich
0,3236 € - 0,2621 €

Lagerbestände
1512 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    22.9 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Natur

10179666

Preisbereich
0,0926 € - 0,075 €

Lagerbestände
1680 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Abstand Schlüsselweite
    7.9 mm
  • Gesamthöhe
    5.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Natur

10179642

Preisbereich
0,1025 € - 0,0838 €

Lagerbestände
5692 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    3.1 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179680

Preisbereich
0,1333 € - 0,1111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Natur

10179758

Preisbereich
0,7138 € - 0,5782 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    36.5 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Natur

10179727

Preisbereich
0,4924 € - 0,3988 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 2.0
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.5 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Sechskantmutter mit Flansch M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Natur

10179741

Preisbereich
2,1135 € - 0,7034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
  • Abstand Schlüsselweite
    27.9 mm
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur