Menü Suche

Sechskantkappen für Hydraulikverschraubungen, hohe Ausführung 17.0 mm 28.0 mm Schwarz LDPE

Die Sechskantkappe für Hydraulikverschraubungen, in hoher Ausführung, dient zum Schutz der kompletten Verschraubung von Hydraulikschläuchen. Einfach zu installieren durch Aufschieben. Schützt sowohl Innen- als auch Außenprofile.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20597184

Hersteller-Artikelnummer:

20597184

17000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 17.0 mm
h 28.0 mm
H 32.0 mm
Farbe Schwarz
Material LDPE
Typ 2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns