Menü Suche

Sechskant-Stahlmuttern

In Produktion

Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie können mit einem gewöhnlichen Schraubenschlüssel oder einer Zange einfach angezogen und gelöst werden. Sie werden zusammen mit Leitspindeln aus Stahl oder Edelstahl für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung, Klemm- bzw. Sperrvorgänge und Aufnahme von Eigengewicht verwendet.

Aufgrund ihres Materials kommen sie bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sechskant-Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.

  • Kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
  • Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen.
  • Sie kommen bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1338

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Steigung d1 tol 7H Steigung Gewinderichtung Anzahl der Gewindegänge Kaufen
15,1117 € - 20,1441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Linker Türanschlag
1.0
17,0682 € - 22,7573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR30 x 6
46.0
30.0
6.0
Linker Türanschlag
1.0
4,0556 € - 5,4022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Rechter Türanschlag
1.0
5,6554 € - 7,5467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Rechter Türanschlag
1.0
17,9344 € - 23,9057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Rechter Türanschlag
1.0
21,1136 € - 28,1478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Rechter Türanschlag
1.0
5,6554 € - 7,5467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Linker Türanschlag
1.0
6,3178 € - 8,4256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 6
19.0
12.0
6.0
Rechter Türanschlag
2.0
10,4447 € - 13,9215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Linker Türanschlag
1.0
8,8958 € - 11,8591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Linker Türanschlag
1.0
10,1288 € - 13,4997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 8
30.0
20.0
8.0
Rechter Türanschlag
2.0
162,6018 € - 191,2927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Linker Türanschlag
1.0
7,3164 € - 9,7497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Linker Türanschlag
1.0
7,1126 € - 9,4802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Rechter Türanschlag
1.0
8,8958 € - 11,8591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Rechter Türanschlag
1.0
10,4447 € - 13,9215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR18 x 8
27.0
18.0
8.0
Rechter Türanschlag
2.0
5,635 € - 7,5115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Rechter Türanschlag
1.0
9,3034 € - 12,4098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Rechter Türanschlag
1.0
15,2748 € - 20,3667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Linker Türanschlag
1.0
154,0728 € - 181,2617 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Rechter Türanschlag
1.0
  • von 3
Sechskantmutter TR26 x 5 39.0 Stahl

20148447

Preisbereich
20,1441 € - 15,1117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR30 x 6 45.0 Stahl

20148492

Preisbereich
22,7573 € - 17,0682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR10 x 2 15.0 Stahl

20148218

Preisbereich
5,4022 € - 4,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR16 x 4 24.0 Stahl

20148294

Preisbereich
7,5467 € - 5,6554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR32 x 6 48.0 Stahl

20148508

Preisbereich
23,9057 € - 17,9344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR36 x 6 54.0 Stahl

20148539

Preisbereich
28,1478 € - 21,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR12 x 3 18.0 Stahl

20148249

Preisbereich
7,5467 € - 5,6554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR12 x 6 18.0 Stahl

20148256

Preisbereich
8,4256 € - 6,3178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR18 x 4 27.0 Stahl

20148331

Preisbereich
13,9215 € - 10,4447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR20 x 4 30.0 Stahl

20148362

Preisbereich
11,8591 € - 8,8958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR20 x 8 30.0 Stahl

20148379

Preisbereich
13,4997 € - 10,1288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR50 x 8 75.0 Stahl

20148614

Preisbereich
191,2927 € - 162,6018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR16 x 4 24.0 Stahl

20148300

Preisbereich
9,7497 € - 7,3164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR20 x 4 30.0 Stahl

20148355

Preisbereich
9,4802 € - 7,1126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR22 x 5 33.0 Stahl

20148386

Preisbereich
11,8591 € - 8,8958 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR18 x 8 27.0 Stahl

20148348

Preisbereich
13,9215 € - 10,4447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR14 x 3 21.0 Stahl

20148263

Preisbereich
7,5115 € - 5,635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR24 x 5 36.0 Stahl

20148416

Preisbereich
12,4098 € - 9,3034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR28 x 5 42.0 Stahl

20148461

Preisbereich
20,3667 € - 15,2748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR60 x 9 90.0 Stahl

20148621

Preisbereich
181,2617 € - 154,0728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag