Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie können mit einem gewöhnlichen Schraubenschlüssel oder einer Zange einfach angezogen und gelöst werden. Sie werden zusammen mit Leitspindeln aus Stahl oder Edelstahl für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung, Klemm- bzw. Sperrvorgänge und Aufnahme von Eigengewicht verwendet.
Aufgrund ihres Materials kommen sie bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sechskant-Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1338
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Steigung | d1 tol 7H | Steigung | Gewinderichtung | Anzahl der Gewindegänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9338 € - 14,5778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR26 x 10
|
36.0
|
26.0
|
10.0
|
Rechter Türanschlag
|
2.0
|
||
| 12,982 € - 17,3082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR22 x 10
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Rechter Türanschlag
|
2.0
|
||
| 6,3178 € - 8,4256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
Rechter Türanschlag
|
2.0
|
||
| 4,1269 € - 5,4959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Rechter Türanschlag
|
1.0
|
||
| 10,4447 € - 13,9215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Linker Türanschlag
|
1.0
|
||
| 36,2967 € - 48,3974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Linker Türanschlag
|
1.0
|
||
| 204,2279 € - 240,2644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Linker Türanschlag
|
1.0
|
||
| 22,8256 € - 30,4329 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR30 x 12
|
55.0
|
30.0
|
12.0
|
Rechter Türanschlag
|
2.0
|
||
| 154,0728 € - 181,2617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR60 x 9
|
90.0
|
60.0
|
9.0
|
Rechter Türanschlag
|
1.0
|
||
| 37,224 € - 49,6278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Linker Türanschlag
|
1.0
|
||
| 102,2464 € - 120,2904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Rechter Türanschlag
|
1.0
|
||
| 5,6554 € - 7,5467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Linker Türanschlag
|
1.0
|
||
| 21,1136 € - 28,1478 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Rechter Türanschlag
|
1.0
|
||
| 7,0005 € - 9,3396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Rechter Türanschlag
|
1.0
|
||
| 10,1288 € - 13,4997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR20 x 8
|
30.0
|
20.0
|
8.0
|
Rechter Türanschlag
|
2.0
|
||
| 15,2748 € - 20,3667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Linker Türanschlag
|
1.0
|
||
| 10,4447 € - 13,9215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR18 x 8
|
27.0
|
18.0
|
8.0
|
Rechter Türanschlag
|
2.0
|
||
| 11,8102 € - 15,7496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Rechter Türanschlag
|
1.0
|
||
| 12,982 € - 17,3082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Linker Türanschlag
|
1.0
|
||
| 7,1126 € - 9,4802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Rechter Türanschlag
|
1.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.