Menü Suche

Sechskant-Stahlmuttern

Auf Lager

Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie können mit einem gewöhnlichen Schraubenschlüssel oder einer Zange einfach angezogen und gelöst werden. Sie werden zusammen mit Leitspindeln aus Stahl oder Edelstahl für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung, Klemm- bzw. Sperrvorgänge und Aufnahme von Eigengewicht verwendet.

Aufgrund ihres Materials kommen sie bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sechskant-Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.

  • Kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
  • Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen.
  • Sie kommen bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1338

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Steigung d1 tol 7H Steigung Gewinderichtung Anzahl der Gewindegänge Kaufen
165,6913 € - 194,9274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Linker Türanschlag
1.0
157,0002 € - 184,7057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Rechter Türanschlag
1.0
23,2593 € - 31,0112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR30 x 12
55.0
30.0
12.0
Rechter Türanschlag
2.0
30,8912 € - 41,185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
Rechter Türanschlag
2.0
9,0026 € - 12,0009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Linker Türanschlag
1.0
21,7952 € - 29,0648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR32 x 6
50.0
32.0
6.0
Linker Türanschlag
1.0
37,9313 € - 50,5708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR44 x 7
65.0
44.0
7.0
Linker Türanschlag
1.0
104,1891 € - 122,5759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR50 x 8
75.0
50.0
8.0
Rechter Türanschlag
1.0
208,1083 € - 244,8294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Linker Türanschlag
1.0
11,1416 € - 14,8548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR26 x 10
36.0
26.0
10.0
Rechter Türanschlag
2.0
13,2287 € - 17,6371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR22 x 10
30.0
22.0
5.0
Rechter Türanschlag
2.0
4,2054 € - 5,6004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Rechter Türanschlag
1.0
9,0026 € - 12,0009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR14 x 6
22.0
14.0
6.0
Rechter Türanschlag
2.0
6,2717 € - 8,3588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR16 x 8
24.0
16.0
8.0
Rechter Türanschlag
2.0
13,2287 € - 17,6371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Linker Türanschlag
1.0
6,2198 € - 8,2991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Linker Türanschlag
1.0
12,0346 € - 16,0489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Rechter Türanschlag
1.0
11,2974 € - 15,0697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Linker Türanschlag
1.0
43,4762 € - 57,9743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR40 x 14
60.0
40.0
14.0
Rechter Türanschlag
2.0
34,3282 € - 45,7704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR44 x 7
65.0
44.0
7.0
Rechter Türanschlag
1.0
  • von 3
Sechskantmutter TR50 x 8 75.0 Stahl

20148614

Preisbereich
194,9274 € - 165,6913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR60 x 9 90.0 Stahl

20148621

Preisbereich
184,7057 € - 157,0002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR30 x 12 54.0 Stahl

20148478

Preisbereich
31,0112 € - 23,2593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR36 x 12 54.0 Stahl

20148522

Preisbereich
41,185 € - 30,8912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR14 x 3 21.0 Stahl

20148270

Preisbereich
12,0009 € - 9,0026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR32 x 6 48.0 Stahl

20148515

Preisbereich
29,0648 € - 21,7952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR44 x 7 66.0 Stahl

20148591

Preisbereich
50,5708 € - 37,9313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR50 x 8 75.0 Stahl

20148607

Preisbereich
122,5759 € - 104,1891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR60 x 9 90.0 Stahl

20148638

Preisbereich
244,8294 € - 208,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR26 x 10 39.0 Stahl

20149703

Preisbereich
14,8548 € - 11,1416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR22 x 10 33.0 Stahl

20149697

Preisbereich
17,6371 € - 13,2287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR12 x 3 18.0 Stahl

20148232

Preisbereich
5,6004 € - 4,2054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR14 x 6 21.0 Stahl

20148287

Preisbereich
12,0009 € - 9,0026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR16 x 8 24.0 Stahl

20148317

Preisbereich
8,3588 € - 6,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR22 x 5 33.0 Stahl

20148393

Preisbereich
17,6371 € - 13,2287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR10 x 2 15.0 Stahl

20148225

Preisbereich
8,2991 € - 6,2198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR28 x 5 42.0 Stahl

20148454

Preisbereich
16,0489 € - 12,0346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR24 x 5 36.0 Stahl

20148423

Preisbereich
15,0697 € - 11,2974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Sechskantmutter TR40 x 14 60.0 Stahl

20148553

Preisbereich
57,9743 € - 43,4762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    14.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Sechskantmutter TR44 x 7 66.0 Stahl

20148584

Preisbereich
45,7704 € - 34,3282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag