Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,8536 € - 1,231 € 1147 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,8135 € - 1,175 € 100 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,8135 € - 1,175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,9311 € - 1,3443 € 54 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
11.1 mm
1,556 € - 1,6206 € 527 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,1864 € - 2,9152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
1,4135 € - 1,8675 € 94 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
1,6246 € - 2,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
1,5639 € - 2,0801 € 89 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
1,9131 € - 2,5204 € 98 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
0,9568 € - 1,381 € 200 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
2,0194 € - 2,6571 € 198 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
1,7157 € - 2,2927 € 153 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
1,2917 € - 1,7183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
1,2405 € - 1,6398 € 97 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,1068 € - 1,5942 € 296 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,6134 € - 0,8836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,6384 € - 0,9228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,5951 € - 0,8594 € 800 Auf Lager
7.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Preisbereich
1,231 € - 0,8536 €

Lagerbestände
1147 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Preisbereich
1,175 € - 0,8135 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 15.0 mm Nylon 6/6

10313817

Preisbereich
1,175 € - 0,8135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Preisbereich
1,3443 € - 0,9311 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10012369

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Schlüsselweite
    7.1 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 40.0 mm Nylon 6

10156537

Preisbereich
1,6206 € - 1,556 €

Lagerbestände
527 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 55.0 mm Polyamid

10156858

Preisbereich
2,9152 € - 2,1864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 50.0 mm Nylon 6;Brass

10156582

Preisbereich
1,8675 € - 1,4135 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 50.0 mm Nylon 6

10156698

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 45.0 mm Nylon 6

10156674

Preisbereich
2,0801 € - 1,5639 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 40.0 mm Nylon 6

10156780

Preisbereich
2,5204 € - 1,9131 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 18.0 mm Polyamid

10156261

Preisbereich
1,381 € - 0,9568 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 45.0 mm Nylon 6

10156810

Preisbereich
2,6571 € - 2,0194 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 30.0 mm Nylon 6

10156759

Preisbereich
2,2927 € - 1,7157 €

Lagerbestände
153 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 25.0 mm Nylon 6

10429488

Preisbereich
1,7183 € - 1,2917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M3 40.0 mm Nylon 6

10156377

Preisbereich
1,6398 € - 1,2405 €

Lagerbestände
97 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 30.0 mm Nylon 6

10156506

Preisbereich
1,5942 € - 1,1068 €

Lagerbestände
296 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161616

Preisbereich
0,8836 € - 0,6134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10433263

Preisbereich
0,9228 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Außengewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 4.0 mm PA

10314500

Preisbereich
0,8594 € - 0,5951 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm