Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,6544 € - 0,9459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
0,6544 € - 0,9459 € 98 Auf Lager
7.0 mm
12.0 mm
0,7951 € - 0,8834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
15.0 mm
1,0507 € - 1,5168 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
30.0 mm
1,4561 € - 1,4561 € 93 Auf Lager
6.4 mm
25.0 mm
0,9139 € - 1,32 € 515 Auf Lager
8.0 mm
15.0 mm
0,9656 € - 1,3938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
20.0 mm
0,6544 € - 0,9459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
12.0 mm
0,6077 € - 0,8755 € 292 Auf Lager
7.0 mm
9.0 mm
0,702 € - 1,1056 € 61 Auf Lager
6.0 mm
9.0 mm
10161548 0,6544 € - 0,9459 € 6900 Auf Lager
7.0 mm
10.0 mm
1,9131 € - 2,5204 € 98 Auf Lager
12.7 mm
40.0 mm
0,6255 € - 0,9871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,647 € - 1,0172 € 450 Auf Lager
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1619 € - 0,1799 € 6996 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1438 € - 0,1598 € 2800 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
2,0194 € - 2,6571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
45.0 mm
0,8063 € - 1,2697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,1864 € - 0,2071 € 3200 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1991 € - 0,2213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm 10.0 mm

10161463

Preisbereich
0,9459 € - 0,6544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm 12.0 mm

10161579

Preisbereich
0,9459 € - 0,6544 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 15.0 mm

10010648

Preisbereich
0,8834 € - 0,7951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 30.0 mm

10156322

Preisbereich
1,5168 € - 1,0507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Preisbereich
1,4561 € - 1,4561 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Preisbereich
1,32 € - 0,9139 €

Lagerbestände
515 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Preisbereich
1,3938 € - 0,9656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm 12.0 mm

10161494

Preisbereich
0,9459 € - 0,6544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Preisbereich
0,8755 € - 0,6077 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314487

Preisbereich
1,1056 € - 0,702 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm 10.0 mm

10161548

Preisbereich
0,9459 € - 0,6544 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 12.7 mm 40.0 mm

10156766

Preisbereich
2,5204 € - 1,9131 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Preisbereich
0,9871 € - 0,6255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Preisbereich
1,0172 € - 0,647 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 35.0 mm

10131831

Preisbereich
0,1799 € - 0,1619 €

Lagerbestände
6996 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Preisbereich
0,1598 € - 0,1438 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 12.7 mm 45.0 mm

10156797

Preisbereich
2,6571 € - 2,0194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 12.0 mm

10131961

Preisbereich
1,2697 € - 0,8063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Preisbereich
0,2071 € - 0,1864 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 35.0 mm

10132050

Preisbereich
0,2213 € - 0,1991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm