Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Außengewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8536 € - 1,231 € | 1147 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8135 € - 1,175 € | 100 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8135 € - 1,175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9311 € - 1,3443 € | 54 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,556 € - 1,6206 € | 527 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1864 € - 2,9152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,4135 € - 1,8675 € | 94 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6246 € - 2,156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5639 € - 2,0801 € | 89 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,9131 € - 2,5204 € | 98 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9568 € - 1,381 € | 200 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0194 € - 2,6571 € | 198 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,7157 € - 2,2927 € | 153 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2917 € - 1,7183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2405 € - 1,6398 € | 97 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1068 € - 1,5942 € | 296 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6134 € - 0,8836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6384 € - 0,9228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5951 € - 0,8594 € | 800 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm