Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Außengewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1178 € - 0,1309 € | 2 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1717 € - 0,1908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,1548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9817 € - 2,6076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1345 € - 0,1495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9283 € - 0,9283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6422 € - 0,9283 € | 288 Auf Lager |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,854 € - 0,9489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,1709 € - 1,3011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9842 € - 1,4221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0819 € - 1,5638 € | 50 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9894 € - 1,4289 € | 96 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9476 € - 1,3678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3051 € - 1,3051 € | 98 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9793 € - 0,9793 € | 98 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2752 € - 1,6918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3604 € - 1,788 € | 50 Auf Lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6065 € - 2,1467 € | 39 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1456 € - 2,8609 € | 52 Auf Lager |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.