Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,7983 € - 1,1531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.1 mm
11.1 mm
0,8377 € - 1,2081 € 3147 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,9138 € - 1,3193 € 54 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,7983 € - 1,1531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1178 € - 0,1309 € 2 Auf Lager
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,2385 € - 0,265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1717 € - 0,1908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,0762 € - 1,5502 € 1698 Auf Lager
8.0 mm
30.0 mm
1,3604 € - 1,788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
30.0 mm
1,5943 € - 2,1158 € 98 Auf Lager
12.7 mm
25.0 mm
0,6139 € - 0,9687 € 242 Auf Lager
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1411 € - 0,1568 € 4300 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,2283 € - 1,6207 € 600 Auf Lager
8.0 mm
40.0 mm
1,4796 € - 1,9519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
40.0 mm
0,1393 € - 0,1548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,9053 € - 1,3826 € 5871 Auf Lager
6.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,6837 € - 2,2499 € 4 Auf Lager
12.7 mm
30.0 mm
2,0562 € - 2,7267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
50.0 mm
0,5964 € - 0,8592 € 292 Auf Lager
7.0 mm
9.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 15.0 mm Nylon 6/6

10313817

Preisbereich
1,1531 € - 0,7983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10012369

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Abstand Schlüsselweite
    7.1 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 20.0 mm

10313824

Preisbereich
1,2081 € - 0,8377 €

Lagerbestände
3147 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 30.0 mm

10313831

Preisbereich
1,3193 € - 0,9138 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Preisbereich
1,1531 € - 0,7983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Preisbereich
0,1309 € - 0,1178 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Preisbereich
0,265 € - 0,2385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Preisbereich
0,1908 € - 0,1717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 30.0 mm

10156490

Preisbereich
1,5502 € - 1,0762 €

Lagerbestände
1698 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 9.5 mm 30.0 mm

10156629

Preisbereich
1,788 € - 1,3604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 12.7 mm 25.0 mm

10156704

Preisbereich
2,1158 € - 1,5943 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 8.0 mm

10131770

Preisbereich
0,9687 € - 0,6139 €

Lagerbestände
242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Preisbereich
0,1568 € - 0,1411 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 8.0 mm 40.0 mm

10156513

Preisbereich
1,6207 € - 1,2283 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 9.5 mm 40.0 mm

10156643

Preisbereich
1,9519 € - 1,4796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Preisbereich
0,1548 € - 0,1393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 6.0 mm M3 25.0 mm

10131817

Preisbereich
1,3826 € - 0,9053 €

Lagerbestände
5871 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 12.7 mm 30.0 mm

10156735

Preisbereich
2,2499 € - 1,6837 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde 12.7 mm 50.0 mm

10156827

Preisbereich
2,7267 € - 2,0562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Preisbereich
0,8592 € - 0,5964 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB