Menü Suche

Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 11.0 mm Nylon 6/6

Dieser Polyamid-Abstandhalter mit Außen-/Außengewinde bietet eine elektrische Isolierung für empfindliche Komponenten in Leiterplattenbaugruppen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10433508

Hersteller-Artikelnummer:

MTNSP-M3-11-3

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,9228 €
500 - 999 0,7362 €
1000 - 2499 0,6977 €
2500 + 0,6384 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

92,28 €

100 x 0,9228 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Form Abstandhalter Sechskant
Abstand Schlüsselweite 7.0 mm
Abstandhalterlänge 11.0 mm
Gewindelänge 6.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Hauptmaterial Polyamid 6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns