Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0735 € - 0,0817 € | 1000 Auf Lager |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2955 € | 100 Auf Lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,3156 € | 186 Auf Lager |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0241 € - 0,0268 € | 3800 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,3228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,35 € | 16519 Auf Lager |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0356 € | 10800 Auf Lager |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,0241 € - 0,0268 € | 28695 Auf Lager |
|
M4
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,0792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 31000 Auf Lager |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,218 € - 0,3988 € | 53 Auf Lager |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,3429 € | 50894 Auf Lager |
|
M4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,3744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,3285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0813 € | 35 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,0726 € | 3000 Auf Lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1138 € - 0,1301 € | 20 Auf Lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.