Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0681 € - 0,0757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,323 € - 0,3588 € | 9500 Auf Lager |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 81 Auf Lager |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1286 € - 0,1286 € | 1455 Auf Lager |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,231 € | 3764 Auf Lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,2467 € | 1351 Auf Lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1606 € | 1388 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0643 € - 0,0714 € | 15000 Auf Lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,1026 € | 1000 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 2000 Auf Lager |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0673 € | 998 Auf Lager |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,152 € | 436 Auf Lager |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,1286 € | 1421 Auf Lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0768 € | 3000 Auf Lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm