Diese Abstandhalter mit Außengewinde werden mithilfe einer Sechskantmutter montiert. Am oberen Ende befindet sich ein Bajonettverschluss zur Fixierung der Leiterplatte.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0896 € - 0,0996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0766 € - 0,0852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2477 € - 0,2833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,0809 € - 0,0899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2055 € - 0,2337 € | 2997 Auf Lager |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2477 € - 0,2833 € | 25197 Auf Lager |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0693 € - 0,077 € | 7168 Auf Lager |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0651 € - 0,0723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0593 € - 0,0659 € | 2134 Auf Lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2477 € - 0,2833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2196 € - 0,2492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2154 € - 0,2463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,066 € - 0,0733 € | 955 Auf Lager |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1072 € - 0,1262 € | 499 Auf Lager |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0937 € - 0,1041 € | 7100 Auf Lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2154 € - 0,2463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0777 € - 0,0863 € | 2800 Auf Lager |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2196 € - 0,2492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1341 € - 0,1577 € | 500 Auf Lager |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,057 € - 0,0634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.